Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Room Thermostat W ICS.2 White
LK

Room Thermostat W ICS.2 White

Google-Übersetzung,
Die LK-Fußbodenheizung ist die perfekte Wahl für Neubauten und Renovierungen. Wir bieten Komplettlösungen für Außenräume, Einzelzimmer und Renovierungen, die eine geringe Aufbauhöhe erfordern. Wir haben unser Fußbodenheizungssystem entwickelt und verfeinert, um es noch komfortabler, sicherer und sparsamer bei minimaler Umweltbelastung sowie einfacher Installation zu machen.
Spezifikation
  • Electronic room thermostat with background-lit display for easy and clear function display. The display shows, the set and actual temperature, heating on/off, operating mode and any error messages etc. For the best energy efficiency, the room thermostat uses a so-called self-modulation technique consisting of signal pulses to the valve actuators. The self-modulation technique means that the thermostat adjusts the power output in relation to the set temperature. When the temperature in the room approaches the set temperature, the power output is reduced to avoid overheating. This in turn, minimizes energy consumption. During use of the thermostat's night set-back/economy temperature function, it works with the adaptive (self-learning) function. The buttons are lockable and as such the thermostat can also be used in a public environment. There is the possibility to connection a floor sensor (read more below LK External sensor ICS/S2). Furthermore there are functions such as Fire place function, Area restriction of the temperature range, By-pass setting of the floor heating circuit and more. The room thermostat is used together with LK Receiver Unit 1 ICS.2 and LK Receiver Unit 8 ICS.2.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2434621
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeAutomation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
  • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)0.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Klassifizierung22 33 13.16
  • Format2014TitelThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-27 11 19 13 11
  • OmniClassTitelDigital Heating Controllers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit