Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shunt Cabinet VS2 800-95
LK

Shunt Cabinet VS2 800-95

Google-Übersetzung,
Die LK-Fußbodenheizung ist die perfekte Wahl für Neubauten und Renovierungen. Wir bieten Komplettlösungen für Außenräume, Einzelzimmer und Renovierungen, die eine geringe Aufbauhöhe erfordern. Wir haben unser Fußbodenheizungssystem entwickelt und verfeinert, um es noch komfortabler, sicherer und sparsamer bei minimaler Umweltbelastung sowie einfacher Installation zu machen.
Spezifikation
  • LK Shunt Cabinet VS2 is designed for use where there is a requirement to conceal LK Manifold Shunt VS2 and LK Manifold RF. NOTE: LK Manifold Shunt VS2 should be installed on the right-hand side of the cabinet. The cabinet has a dense base with rubber pipe grommets. The cabinet base is provided with a drainage opening which allows any water leakage to be drained to a location which can be inspected. The cabinet is manufactured from 1 mm powder-coated sheet steel, RAL 9016. The cabinet is designed for installation built into a wall or surface-mounted on a wall. When building in the cabinet, the minimum stud thickness is 95 mm. The cabinet must be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch, depending on whether the cabinet is built into or surface-mounted on an inner wall. When surface-mounted, the cabinet must also be supplemented with a base in order to conceal pipes between the cabinet and the floor. LK Shunt Cabinet VS2 is supplied with pipe grommets, a bellow sleeve for drainage, a 1.5-metre conduit for drainage, drainage elbow with outlet plate, cable grommets for room control, spray guard and installation instructions. The back of the cabinet is provided with four prefitted M8 nuts which can be used for attachment to the LK Cabinet Stand when the cabinet has to be installed before a concrete base is cast.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2435361
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameDoors for heating equipment
  • UNSPSCCode40101832
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit