Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shunt Cabinet M60n XL 145
LK

Shunt Cabinet M60n XL 145

Google-Übersetzung,
Die LK-Fußbodenheizung ist die perfekte Wahl für Neubauten und Renovierungen. Wir bieten Komplettlösungen für Außenräume, Einzelzimmer und Renovierungen, die eine geringe Aufbauhöhe erfordern. Wir haben unser Fußbodenheizungssystem entwickelt und verfeinert, um es noch komfortabler, sicherer und sparsamer bei minimaler Umweltbelastung sowie einfacher Installation zu machen.
Spezifikation
  • The LK Shunt Cabinet M60n is designed to be used when you wish to hide the LK Minishunt M60n. The cabinet is intended for right mounting, i.e. the primary shunt connection is from the right side via the cabinet base.The cabinet has a sealed base with rubber pipe grommets. The base of the cabinet is fitted with a drainage opening which allows any water leakage to drain to a location that can be inspected. The cabinet is made from 1 mm powder coated steel plate, RAL 9016. The cabinet is designed to be fitted built into a wall or externally on a wall. When built into a wall, the wall thickness must be at least 95 mm. The cabinet should be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch depending on whether the cabinet is built into or installed externally on an inner wall. For external mounting, the cabinet should also be supplemented with a base to hide the pipes between the cabinet and floor.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2435369
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)9.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameDoors for heating equipment
  • UNSPSCCode40101832
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit