Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK Elbow VF EC 1/2"-3/8" E2
LK Elbow VF EC 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Elbow VF EC 1/2"-3/8" E2

    Google-Übersetzung,
    Winkelkupplung zur Verbindung mit einer Wandhalterung mit G15-Eurokonusanschluss. Das andere Ende verfügt über einen G15- oder G10-Anschluss, z. B. für einen Wasserablass oder eine Toilette. Der Winkel besitzt eine ebene Anschlussfläche für einen Anschlussschlauch mit Drehüberwurfmutter oder eine Halbkupplung zur weiteren Rohrführung. Der Winkel mit G10-Anschluss kann mit der LK-Mutter VF 3/8"-Cu10 E2 ergänzt werden, falls die Armatur einen 10-mm-Blankanschluss hat. Gefertigt aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem Messing mit verchromter Oberfläche.
    Spezifikation
    • RSK 1882861 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 or G10 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK-Elbow-VF-EC-12-38-E2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke