Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Google-Übersetzung,
    Winkelstück zum Verbinden eines Mischers mit G10-Drehmutter mit einem horizontal montierten Verteiler mit G15-Eurokonusanschluss und Drehmutter. Das Winkelstück kann mit der LK-Mutter VF 3/8"-Cu10 E2 ergänzt werden, falls der Mischer einen 10-mm-Blankanschluss besitzt. Gefertigt aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem Messing mit verchromter Oberfläche.
    Spezifikation
    • RSK 1882858 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in horizontal installation • Easy connection to EuroCone G15
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK-Elbow-VF-EC-INV-12-38-E2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke