Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
    LK

    LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2

    Google-Übersetzung,
    Wandhalterung 60 cm Mittenabstand für ein bis drei Anschlüsse mit 16-mm-Rohr und G15-Kupplung. Wandhalterungen mit zwei und drei Anschlüssen sind auch für 20-mm-Rohr und G20-Kupplung erhältlich. Die Wandhalterung mit einem Anschluss eignet sich für den Anschluss einer Entnahmestelle; hierfür ist diverses Zubehör mit unterschiedlichen Anschlussrichtungen und -abmessungen verfügbar. Die Kupplungen sind aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem Messing gefertigt, die Wandhalterung aus verchromtem Edelstahl verfügt über eine Ablauföffnung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Stützhülse, ein Kompressionsring, eine Schnellführung und eine 55-mm-PZ3-Rohrschraube. Die Halterung ist für LK Universalrohre PE-X und PAL in den Abmessungen 16 und 20 mm ausgelegt. Die Wandhalterungskupplung ist für den LK Wandverteiler VF geeignet. Bei der Montage von Wandhalterungen mit mehr als einem Anschluss müssen die Muttern abwechselnd festgezogen werden.
    Spezifikation
    • RSK 1882788 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For LK PE-X / PAL 16 or 20 mm supply • Vertical or horizontal installation • Chrome-plated wall bracket
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK-Wall-Bracket-VF-2-12-E2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke