Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 527 MultiZone 3V - Ventilmotor
LK

LK 527 MultiZone 3V - Ventilmotor

LK 527 MultiZone ist ein motorisierter 3-Wege Kugelhahn, geeignet zur Anwendung in u.a. Heiz-, Kühl- und Brauchwassersystemen.

Ein 3-Punkt-Signal steuert den Stellmotor. Der Anschluss/ Abbau des Stellmotors auf dem Kugelhahn erfolgt einfach und sicher mit Clip-System.

Das Zonenventil darf nicht mit dem Stellmotor unter der Ventileinheit montiert werden.

Bei Stromausfall verbleibt der Ventilkegel in der befindlichen Position. In spannungslosem Zustand kann der Ventilkegel manuell eingestellt werden. Drehen Sie dafür am Handgriff des Stellmotors.

Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung auf dem Kugelhahn montiert werden kann.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 2 °C/Max. 110 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 1 °C/Max. 55 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 3,2 MPa (32 bar)
    • Max. Differenzdruck: 600 kPa (6 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde, R - Aussengewinde konisch
    • Stellmotor: 230 VAC, 50 Hz
    • Elektrischer Anschluss: Festkabel
    • Signalkontakt: 3-Punkt SPDT
    • Schutzklasse: IP 44
    • Material, Gehäuse: Messing CW617N
    • Material, Kugel Messing CW617N
    • Typengenehmigung: - Ventilmotor: CE
    • Typengenehmigung: - Ventil: ACS
    • Kabelspezifikation: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Farben des Kabels: Blau, Braun, Schwarz
    • Isolierung: PVC
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk-527-3w-motor
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeZone Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC