Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 430 Heizkreisverteiler
LK

LK 430 Heizkreisverteiler

LK 430 is ein Verteiler für 2 - 12 Fussbodenheizungskreise. Der Verteiler besteht aus rostfreiem Stahl. Er wird fertig montiert auf einem Sockel geliefert. LK 430 hat Einfüll-/ Ablassventile. Der obere Verteilerstamm mit der Markierung FLOW hat eine Fliessanzeige mit Stellventilen zum Regeln der einzelnen Kreise. Der untere Verteilerstamm mit der Markierung RETURN hat einen Drehknauf zum Verschliessen der einzelnen Kreise. Der Drehknauf wird normalerweise durch einen elektrothermischen Stellmotor ersetzt. Thermometer für Vor- und Rücklauf sind verfügbar - sehen Sie bitte unter Zubehör.

LK 430 kann mit einem LK 435 OptiFlow Abgleichventil ­versehen werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör.Mit dem LK 435 OptiFlow lässt sich der Volumenstrom der Heizkreise ­einfach einstellen und deutlich ablesen. Für weitere Informationen, sehen Sie bitte das OptiFlow Produktblatt.

Der Heizungsvorlauf kann von links oder von rechts am Verteiler angeschlossen werden. Die Vorgabe ab Werk ist der Anschluss von links. Für einen Anschluss von rechts werden die Ablassventile umgesetzt.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 70 °C (Max. 85 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur: Min. -20 °C/Max. 40 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
    • Flüssigkeit 1: Wasser
    • Flüssigkeit 2: Wasser - Ethylenglykol max. 50%
    • Flüssigkeit 3: Wasser - Propylenglykol max. 50%
    • Flüssigkeit 4: Wasser - Ethanol max. 50%
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde, G - Innengewinde
    • Sonstiges: Fliessanzeige, Skala 0,5 - 5 l/min. ±10%
    • Thermometer: 0 - 80 °C
    • Material, Verteilerrohr: Rostfreier Stahl EN 10088-3 1.4306
    • Material, Fittinge/Absperrventile: Vernickeltes Messing EN 12165 CW617N
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_430_manifold_rf
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeProducts for Underfloor Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit