Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 810 ThermoMat 2.0 G - Klemmverschraubung
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 G - Klemmverschraubung

LK 810 ThermoMat 2.0 G ist eine Rücklaufanhebung für Heizanlagen mit Festbrennstoffkessel und Pufferspeicher. Die Rücklaufanhebung wird eingesetzt um eine hohe Rücklauftemperatur zum Heizkessel und eine optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher zu erzeugen. Dies erhöht die Effizienz der Heizanlage, verhindert Kondensation und Teerablagerungen. Die Lebensdauer der Anlage wird verlängert.

Die LK 810 ThermoMat 2.0 G ist eine kompakte Einheit mit integrierter Hocheffizienzpumpe und einem ­thermischen Ventil, das zwei Ventilanschlüsse regelt. Die Rücklaufanhebung hat drei Absperrventile, um Installation und Wartung zu erleichtern, drei Thermometer, die ein einfaches Verfolgen des Ladeverlaufs ermöglichen sowie eine Isolation um den Wärmeverlust zu minimieren. Die Rücklaufanhebung ist in zwei Ausführungen erhältlich - mit oder ohne Rückschlagventil. Mit dem Rückschlagventil werden die Funktionen erreicht, die unter Punkt 4 der Heizungsphasen beschrieben werden.

LK 810 ThermoMat 2.0 G ist auch mit einer Hocheffizienzpumpe,
erhältlich, die durch ein PWM-Signal gesteuert wird. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.Die LK 810 ThermoMat G Eco wird in der Rücklaufleitung zwischen Festbrennstoffkessel und Pufferspeicher ­installiert. Sie muss stehend mit der Antriebswelle der Pumpe in ­horizontaler Lage montiert werden. Die Rücklaufanhebung ist umkehrbar und kann für die Montage rechts oder links vom Heizkessel einfach angepasst werden.Die Rücklaufanhebung ist normalerweise wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu überprüfen. Dank der Absperrventile sind alle Teile austauschbar, ohne dass die Anlage bei einer eventuellen Wartung entleert werden muss.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC 50 Hz
    • Leistungsaufnahme: 5-52 W, abhängig von Pumpendrehzahl
    • Max. Kesselleistung: 65 kW mit 20 °C ΔT
    • Rücklauftemperatur: 55 °C, 60 °C, 65 °C oder 70 °C
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 0 °C/Max. 70 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 0,6 MPa (6 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde
    • Ladepumpe: Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
    • Material, Gehäuse: Messing EN 1982 CB753S
    • Material, Isolierung: Expandiertes Polypropylen EPP
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_810_thermomat_2_g_compression_fitting
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeLoading Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit