Der vertikale Aktenordner für den gewerblichen Einsatz verfügt über fünf Schubladen mit hohen Seiten, in denen Hängemappen in Briefgröße ohne zusätzliches Zubehör untergebracht werden können. Die Schienenaufhängung ermöglicht einen maximalen Schubladenauszug. Stahlkugellager sorgen für eine reibungslose, leise Schubladenleistung. Selbst voll beladen lassen sich diese Schubladen mühelos öffnen. Verstellbare Drahtmitnehmer halten Akten aufrecht. Der 26-1/2" tiefe vertikale Ordner verfügt außerdem über ein Sicherheitsschloss mit abnehmbarem Kern, Etikettenhalter aus Aluminium für eine einfache Referenzierung, praktische Ziehgriffe und eine robuste Stahlkonstruktion mit recyceltem Inhalt. Der vertikale Ordner erfüllt oder übertrifft die ANSI/BIFMA-Industriestandards.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |