Der Executive Mesh Chair mit hoher Rückenlehne wiegt Sie während eines harten Arbeitstages mit einer atmungsaktiven Mesh-Rückenlehne und einem Mesh-Stoffsitz. Der ergonomische Netzrücken unterstützt die natürliche Krümmung Ihres Rückens für weniger Belastung bei der Arbeit am Computer oder Meetings am Schreibtisch. Die Multifunktionssteuerung passt Sitz- und Rückenwinkel unabhängig voneinander mit zwei Hebeln für eine stufenlose Verriegelung innerhalb eines festen Bereichs an. Für mehr individuellen Komfort lassen sich die Armlehnen in Höhe und Breite verstellen und die Sitzhöhe vom Boden aus lässt sich von 17" bis 21" verstellen. Der Stuhl mit hoher Rückenlehne lässt sich auch um 360 Grad drehen und neigen, wobei sich der Drehpunkt direkt über der Mitte der Stuhlbasis befindet. Fünf-Sterne-Nylonbasis ist mit leichtgängigen Rollen ausgestattet, um den Stuhl bei Bedarf leicht zu bewegen. Die Tragfähigkeit beträgt 275 lb. Der Stuhl mit hoher Rückenlehne ist nur mit schwarzem Rahmen erhältlich und erfüllt den feuerhemmenden Standard CA117.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |