Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(3RPM) Recessed Perimeter Linear

(3RPM) Recessed Perimeter Linear

Google-Übersetzung,

Die Recessed Perimeter Linear (RPM) ist eine Einbauleuchte, die klare Lichtlinien um die Decke erzeugt. Die Montage erfolgt an Gipskarton- oder Rasterdecken. Verschiedene Konfigurationen sind erhältlich, darunter bündige oder zurückgesetzte Montage für einen Voutenlichteffekt. Mit einer Lichtleistung von bis zu 1.300 lm/ft ist die RPM-Leuchte für hohe Decken konzipiert.

Die RPM-Leuchte erweitert die lineare R-Serie um ein umfassendes Innenbeleuchtungspaket. Sie ist als durchgehende Leuchte und als Innen-/Außeneckenleuchte mit einer einzigen Stromversorgung erhältlich. Ein optionaler Notstromakku und verschiedene Steuerungen runden die RPM-Leuchte ab.

Spezifikation
  • Construction

    • Rigid extruded aluminum housing for consistency and strength

    • Die Cast Aluminum End Caps

    • Available in varying lengths from 2’ to 8’ for individual or continuous row mounting

    • Seamlessly create a variety of shapes with straight and corner units

    • Housing is treated with phosphate rust inhibitor and painted with textured powder coat paint.

    • Manufactured in the USA

    Optical System

    • High transmission snap-in impact resistant diffuse acrylic lens

    • Minimum CRI of 82

    Electrical

    • High-performance driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over temperature protection.

    • 0-10V dimming (1% - 100%) standard.

    • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz or optional High voltage (347 VAC).

    • L70 Calculated Life: >100k Hours

    • Total harmonic distortion: <20%

    • Operating temperature: - -40°C to +40°C (-40°F to +104°F)

    • Power factor: >.95

    • Input power stays constant over life.

    • Factory pre-wired to section ends with quick-wire connectors

    • Optional 120-277V 12W integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety lighting requirements. The 90-minute batteries provide constant power to the LED system, ensuring code compliance. A test switch/indicator button is installed beneath the snap in lens mounted to the reflector. Installation

    • Mounting options include both Drywall and T-Grid

    • Mounting brackets on housing sides support T-Grid installation

    • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

    • Joiner tabs to ensure proper alignment from fixture to fixture

    • Power access holes on top and end of fixtures

    • 1/4” holes on support brackets for hanger wires in Grid installations

    • 5/8” mounting holes on drywall fixtures for alternate mounting option

    Warranty

    • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

    • 1 Year warranty on optional Battery Backup. Test regularly in accordance with local codes.

    Listings

    • List for UL 1598 and UL 8750

    • RoHS Compliant

    • Suitable for damp locations

    • Meets Buy American Act requirements

    • State of California Title 24 compliant

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-3rpm-recessed-perimeter-linear
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeArchitectural Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures