Das Downlight der Advantage-Serie (ADL) eignet sich ideal für Sanierungs- und Neubauprojekte. Dank ihres vielseitigen Designs und der einfachen Optionen vereinfachen Advantage-Downlights die Installation erheblich. Das integrierte Anschlussdosenkonzept ermöglicht die Verlegung der gesamten Verkabelung unterhalb der Decke. Federbelastete Clips greifen in die Decke ein und machen Rohbausätze überflüssig. Sollte die Decke einen Rohbausatz benötigen, ist ein Flachrahmen-Kit als Zubehör erhältlich.
ADLs verfügen über eine integrierte Feldauswahl, sodass CCT- und Lumenleistungseinstellungen jederzeit per Knopfdruck geändert werden können. Dies bietet Installateuren und Endnutzern enorme Flexibilität. Mit sieben verschiedenen selbstflanschenden Trimmoptionen, zwei wählbaren Leistungsstufen, zwei Flanschausführungen, zwei Verteilungen und einer universellen Eingangsspannung bieten die ADLs eine umfassende Auswahl an Optionen.
Advantage Downlights sind mit der vernetzten AirLink Blue-Steuerung von LSI kompatibel und können mit einem handelsüblichen 0–10-V-Dimmer gedimmt werden. Die Notstromversorgung ist einfach zu verdrahten und verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Neben dem günstigen Preis macht das kompakte, leichte Design von ADL den Einsatz in allen Anwendungen attraktiv, die eine gleichmäßige, blendfreie Umgebungsbeleuchtung erfordern. Advantage Downlights sind mit dem Energy Star ausgezeichnet und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus.