Die Scottsdale Legacy CRUS-Leuchtenfamilie von LSI ist für die Beleuchtung von Gasvordächern mit Montagehöhen von 10 Fuß oder mehr ausgelegt. CRUS ist die Gasdachleuchte mit dem niedrigsten Profil auf dem Markt (weniger als 1″). Das Treibergehäuse befindet sich über dem Gasdach. Diese attraktive Leuchte ist in mehreren Lumenpaketen mit zwei einzigartigen Lichtverteilungen erhältlich, um die meisten Anforderungen zu erfüllen. Mit ihrer Hochleistungs-LED-Optik bietet die CRUS-Leuchtenfamilie eine hervorragende Leistung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich – bei neuen oder nachgerüsteten Anwendungen.
Die CRUS SM-Leuchte kann direkt, hängend oder an geneigten Oberflächen montiert werden. Mit einer attraktiven 2 x 2 Aufputzdose und Montageoptionen für flach, geneigt oder hängend ist der CRUS SM für eine einfache Installation ausgelegt. Anwendungen wie Auditorien, Ausstellungsräume, Flughäfen und Lagerhallen sind ideal. Es kann eine klare oder diffuse flache Linse haben. Elektrische Komponenten sind in einer flachen 4½-Zoll-2×2-Fertigungshülle untergebracht, die problemlos an den meisten harten Decken montiert werden kann. Aus Sicherheitsgründen werden Verriegelungen verwendet, um zu verhindern, dass die optische Einheit während der Installation oder Wartung versehentlich herunterfällt.
Die CRUS DDM-Halterung ist für den Einsatz in wasserdichten Doppeldeck-Gasvordachinstallationen konzipiert. Diese Leuchte ist in mehreren Lumenpaketen mit zwei einzigartigen optischen Verteilungen erhältlich, um die meisten Anforderungen zu erfüllen.
Darüber hinaus sind zwei Leuchten-Nachrüstsätze erhältlich, der Universal Superkit 2 x 2 (CRUSK UNV) und der Einbauleuchten-Nachrüstsatz (CRUSK RECU). Diese Kits ermöglichen die Nachrüstung vieler vorhandener Haubenbefestigungen, einschließlich LSI, Whiteway und Jet-Philips.
Ideale Anwendungen: Tankstellenbeleuchtung / Tankstelle, Convenience-Store-Beleuchtung / C-Store-Beleuchtung, Parkhausbeleuchtung, Laibungsbeleuchtung
Wer verkauft unsere Produkte? Diverse Leuchtenhandelsvertreter, Vertreter von Leuchtenherstellern, Leuchtenhändler. Sehen Sie sich unseren Vertriebsmitarbeiter-Locator an.
Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.