Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(EG3) Enclosed & Gasketed

(EG3) Enclosed & Gasketed

Google-Übersetzung,

Mit seinem dampfdichten Design und dem hochschlagfesten, verstärkten Fiberglasgehäuse ist die LED EG3-Leuchte ideal für Versorgungs-, Hinterzimmer- und kühlere Anwendungen. Angeboten mit einer Auswahl an Linsen und symmetrischer Verteilung für hervorragende Lichtabgabe. Das proprietäre Objektiv bietet eine hohe Lumenleistung bei weicher, reduzierter Helligkeit.

Der Geräteträger lässt sich herausschnappen, um den Zugang für den Fahrer zu erleichtern. Dieses Produkt hat auch ein schlagfestes, verstärktes Glasfasergehäuse und einen schlagfesten Acryllinsenstandard. Es ist praktisch wartungsfrei und wird mit einer eingeschränkten 5-Jahres-Garantie geliefert.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-eg3
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeEnclosed & Gasketed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.13
  • Breite (Inches)6.77
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA