Der Pfostenaufsatz der Opulence-Serie verfügt über stilvolle Doppelarme aus Aluminiumguss und eine Basis, die direkt an einem Zapfen mit einem Außendurchmesser von 2 3/8 Zoll bis 3 Zoll montiert werden können. Nahezu nahtlose Montage an einem 4-Zoll-Rundmast mit optionalem Unterputzadapter. Erhältlich mit dekorativen Sockelabdeckungen aus gesponnenem Aluminium, modernem konischen Mast mit passendem Sockel, Doppelarm-Pfostenoberteil und Wandhalterungen. Begleitleuchten-Versionen sind auch für seitliche Arm-/Mast-, Wand-, Pendel- und Anbau-/Direktmontage erhältlich.
Mit einer Linse mit großer Apertur und einer dichten Anordnung von LEDs bietet Opulence die beste Leistung seiner Klasse mit hocheffizienten LEDs und echten IES-Verteilungen. Optionale Streuscheibe für verbesserten Sehkomfort erhältlich. Erhältlich in den 8 Standardlackierungen von LSI sowie in kundenspezifischen Farben.