Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(SSW) Commercial Wall Pack Small

(SSW) Commercial Wall Pack Small

Google-Übersetzung,

Die LED-Wandleuchten für den gewerblichen Bereich sind leistungsstarke Leuchten in gewerblicher Qualität, wertorientiert mit DLC®-Premiumleistung. Die kleine Größe bietet bis zu 3.000 gelieferte Lumen bei 142 LpW.


  • 5000K, 4000K und 3000K Farbtemperaturen
  • Minimaler CRI von 70
  • IES Typ 3 und 4 Verteilungen
  • Standard-Universalspannung und optionale Hochspannung
  • 5 Jahre Garantie


Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Downloads und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-ssw
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeWall Mount Exterior
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.5
  • Breite (Inches)6.45
  • Tiefe (Inches)5.57
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialSilikon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)3.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit