Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(WPSLL) Slim Wall Packs

(WPSLL) Slim Wall Packs

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Slim Wall Light-Serie hat ein schlankes, flaches Design mit attraktivem architektonischem Design. Ein schnelles und einfaches Montagesystem ist unten angelenkt, um ein Auslaufen zu verhindern. Die LED-Platzierung und Montageposition ergibt ein blendfreies Design.

Der WPSLL verfügt über leistungsstarke Chip On Board (COB) LEDs hinter klarem gehärtetem Glas für maximale Lichtleistung. Sein Hochleistungstreiber verfügt über Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Vertikale Rippen dienen als Kühlkörper und verhindern die Ansammlung von Staub und Schmutz, und die zum Patent angemeldete Wärmeabfuhrtechnologie mit thermischer Stapelung entzieht dem Gehäuse Wärme und bewegt sie von LEDs und integrierten Komponenten weg.

Dieses Produkt hat eine 5-Jahres-Garantie.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-wpsll
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeWall Mount Exterior
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.4
  • Breite (Inches)8.88
  • Tiefe (Inches)3.75
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)7.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000346
  • ETIM-NameBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA