Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(SLF) Sculpted Light Form

(SLF) Sculpted Light Form

Google-Übersetzung,

Sculpted Light Form (SLF) ist ein vielseitig konfigurierbares Beleuchtungssystem, das jeden Raum verwandeln kann. Das System lässt sich einfach installieren, aufrüsten und warten. SLF verwendet ein Schienenkonzept als Grundlage und kann entweder hängend oder mit der mitgelieferten Hardware direkt an harten Decken montiert werden.

Neben seiner ästhetischen Qualität verwendet das SLF modernste LED-Technologie, um eine funktionale Beleuchtung zu erzeugen, die den Bedarf an anderen Lichtquellen im Raum überflüssig macht. Drei geformte Lichtelemente (SLEs) bilden das Rückgrat des Beleuchtungssystems des SLF – SLE9, SLE12 und SLE18 entsprechend der Größe jedes Elements. Schienen können mit einem TJ (Schienenverbinder) für durchgehende Strecken Ende an Ende verbunden und auch vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Typische Anwendungsgebiete für das SLF sind Lobby- und Empfangsbereiche, Konferenzräume und Bibliotheken. Jedes System wird so konfiguriert, getestet und ausgelegt, dass sich die Nutzer im Raum willkommen fühlen und eine Verbindung mit der Umgebung aufbauen.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerslf-surf
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeTrack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA