Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intono B
Intono B
Intono B
Intono B

    Intono B

    Google-Übersetzung,

    Poller für Außenanwendungen

    Reduziertes Design, kontrollierte Beleuchtung und visueller Komfort für Gehwege und offene Bereiche.

    Intono B ist die Pollerleuchte, die zur Beleuchtung von Gehwegen, kleinen Plätzen und Grünflächen entwickelt wurde und optische Effizienz und Sehkomfort mit einem Design verbindet, das sich harmonisch in seine Umgebung einfügt.

    Dank seiner asymmetrischen Optik und des sieigrafierten Flachglases garantiert Intono B blendfreies Licht ohne Streulicht nach oben.

    Dieses Modell vervollständigt die Intono-Familie und greift die fließenden Linien der Wand- und Deckenmodelle auf, um eine visuelle Konsistenz in den Beleuchtungskonzepten zu gewährleisten.

    Erhältlich in drei Höhen (300, 600 und 800 mm), bietet sie zwei speziell entwickelte Optiken. Die asymmetrische Optik, ideal für Gehwege, streut das Licht nach vorn und zu den Seiten, minimiert die Rückstrahlung und sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Gehfläche. Die diffuse Optik strahlt das Licht weiter nach vorn und leicht nach hinten ab und eignet sich daher perfekt für eine gleichmäßige Beleuchtung kleiner, von Grün umgebener Plätze und Alleen.

    Spezifikation
    • Bollard for outdoor applications; surface mounted (floor); 

      Power consumption: 9W; Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 689 lm (3000K); Delivered lumen output: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 power LED High Intensity, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: asymmetrical, diffuse; CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: body made of low-copper-content die-cast aluminium alloy EN AB 47100 for excellent resistance to corrosion. AISI 304 stainless steel bollard; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006), cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector; RAL finish on request; Screen material: 4-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations; built-in power supply unit; 

      Control system: DALI-2, ON/OFF; 

      Ingress protection: IP66; Impact resistance: IK06; 

      Operating temperature: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; Appliance class: class II; 

      Weight: 2150 g; Dimensions: Intono B 1.0 Ø99x124x300 mm; Intono B 1.1 Ø99x124x600 mm; Intono B 1.2 Ø99x124x800 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; 

      Accessories: anti-glare screen, WPA00 Spike for in-ground installation; 

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerintono_b
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten