Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metope
Metope

    Metope

    Google-Übersetzung,

    Wandmontage für Außenanwendungen

    Fassadenbeleuchtung mit einem und zwei Lichtstrahlen für Hotels und Privathäuser.

    Wandleuchte mit reduziertem Design, geeignet für die Außenmontage an den Fassaden von Privathäusern und Gastronomiebetrieben, erhältlich als Einzel- oder Doppelstrahler, in drei verschiedenen Größen und Wattagen.

    Die gesamte Produktfamilie verfügt über versenkte Optiken für hohen Sehkomfort und bietet die Möglichkeit, ein blendfreies Wabengitter als Zubehör hinzuzufügen. Die für Metope 3 erhältlichen Optiken umfassen auch asymmetrische Optiken, die den Boden ausleuchten und sich daher ideal für Bereiche mit Gehwegen eignen. Metope verwendet in der kleinsten Version Hochleistungs-LEDs und in den mittleren und großen Versionen COB-LEDs, alle mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Neben den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K sind Metope 2 und 3 auch in einer warmen Farbtemperatur von 2200 K erhältlich, um den Biorhythmus von Mensch und Tier besser zu berücksichtigen.

    Spezifikation
    • Wall mounted for outdoor applications, single beam; surface mounted (wall); 

      Power consumption: 3W; Power supply: 24Vdc; 

      Lumen output at source: 230 lm; Delivered lumen output: 153 lm (17°, 3000K); 1 power LED, 2-step MacAdam, 100 000h L80 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: 17°, 22°, 36°, 52°: optical system consisting of a high-efficiency, deep-set TIR lens combined with a high-quality technical filter, 17°, 22°, 36°, diffuse: optical system consisting of a high-efficiency, recessed TIR lens combined with an opal technopolymer disc; Optics: 16°+16°, 16°+54°, 26°+26°, 37°+37°, 54°+54°: double-beam optical system consisting of a high-efficiency, recessed TIR lens combined with a high-quality technical filter, asymmetrical + 16°: double-beam optical system consisting of an asymmetrical technopolymer lens and a high-efficiency, recessed TIR lens combined with a high-quality technical filter, asymmetrical + asymmetrical: double-beam optical system consisting of an asymmetrical technopolymer lens, diffuse + diffuse: double-beam optical system consisting of a high-efficiency, recessed TIR lens combined with an opal technopolymer disc;

      CRI Colour Rendering Index: >90; 

      Body material: body made of low-copper-content die-cast aluminium alloy EN AB 47100 for excellent resistance to corrosion; Finishes: finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of primer, which enables the fixture to be painted with paints such as two-pack polyurethane varnishes and two-pack acrylic paints suitable for masonry surfaces, anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003); RAL finish on request; 

      Screen material: 3-mm-thick transparent extra-clear glass, with high transmittance to ensure chromatic uniformity of light and tempered for excellent resistance to knocks and scratches, with RAL 7015 grey vitrified serigraphy around the edge; 

      Installation: the symmetrical mounting bracket means the device can be installed without any restrictions on orientation between the bracket and the body of the device; power supply unit not included; 

      Control system: ON/OFF; Ingress protection: IP65; Impact resistance: IK05; spacer with RAL finish available on request; Operating temperature: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; Appliance class: class III; Weight: 150 g; 

      Dimensions: Metope 1.1/1.2 31x46x90 mm; Metope 2.1/2.2 51x76x150 mm; Metope 3-1/3.2 82x121x240 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; Accessories: honeycomb louvre; 

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetope
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeWall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten