Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olo
Olo
Olo

    Olo

    Google-Übersetzung,

    Pollerleuchten für Außenanwendungen, Stadtbeleuchtung

    Gezielte Beleuchtung für Gehwege, Gärten und Plätze.

    Die Pollerleuchten der Olo-Familie vereinen Eleganz, Effizienz und Nachhaltigkeit in minimalistischem Design. Dank ihrer ausschließlich nach unten gerichteten Lichtverteilung und eines Durchmessers von 10 Metern ist Olo die ideale Lösung für die Beleuchtung von Wegen, Gärten, Plätzen und urbanen Räumen. Ihr kontrolliertes, feines Licht wertet jede Umgebung auf und reduziert gleichzeitig die Lichtverschmutzung.

    Diese vielseitige Lösung ist in zwei Höhen (800 mm und 1000 mm) und mit einer 360°-Radialabstrahlung für eine Rundum-Lichtverteilung über große Flächen oder einer 180°-Halbkreisabstrahlung für einen gezielten Lichtstrahl auf Wegen und Alleen erhältlich und erfüllt somit die Anforderungen jedes Projekts.

    Der kompakte, runde Leuchtenkopf beherbergt eine Hochleistungsoptik, die eine optimale Lichtverteilung gewährleistet und Blendung sowie Streulicht nach oben vermeidet. Der Kopf ist um ±6° neigbar, wodurch Unebenheiten im Boden ausgeglichen und eine optimale horizontale Ausleuchtung sichergestellt werden können.

    Olo ist mit Farbtemperaturen von 2200 K, 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich und verfügt über zwei separat aktivierbare Ausgänge: Der erste dient als dezente Orientierungsbeleuchtung mit geringem Lichtstrom und kurzer Reichweite, der zweite als Funktionsbeleuchtung mit maximalem Lichtstrom und größerer Reichweite. Optional ist auch eine Version mit zwei verschiedenen Farbtemperaturen verfügbar: 2200 K für die Orientierungsbeleuchtung und 3000 K für die Funktionsbeleuchtung, die sich optional per Präsenzmelder aktivieren lässt.

    Spezifikation
    • Surface mounted (floor); Power consumption: 14W, 19W; Power supply: 230Vac; 

      Lumen output at source: 2240 lm (3000K, 14W), 3200 lm (3000K, 19W); Delivered lumen output: 1460 lm (3000K, 180°, 14W), 2057 lm (3000K, 360°, 19W); 72 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C), 156 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2200K+3000K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: radial 180°, radial 360°; 

      CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: head made of aluminium alloy EN AB 47100 low-copper-content aluminium alloy for excellent resistance to corrosion, produced with die-casting. column in aluminium alloy 6082, produced with die-casting and mountig plate in 316L stainless steel; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006); RAL finish on request; 

      Screen material: screen made of optical grade polycarbonate with anti-UV coating, characterised by excellent resistance to impacts; Seals: the silicone rubber gaskets guarantee maximum resistance to UV rays and unchanging mechanical characteristics over time; built-in power supply unit; includes 0.30 m neoprene cable, H05RN-F 2x1.0 Ø6.7 mm, includes two 0.30 m neoprene cables, H05RN-F 2x1.00 Ø6.7 mm and H05RN-F 2x0.75 Ø6.4 mm;

      Control system: ON/OFF, DALI-2 (DT6); 

      ngress protection: IP66; Impact resistance: IK10; Protection systems: The SPD (Surge Protection Device) protects lighting fixtures from electrical phenomena external to the system, such as power surges. In particular, this device is specifically for protection against serious events with a high energy content; Operating temperature: -20°C — +50°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; 

      Appliance class: class II; Weight: 6000 g (360°) - 6200 g (180°); 

      Dimensions: Olo 1.0 Ø206x800 mm; Olo 1.1 Ø206x1000 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; Accessories: WFA02 IP68 “h”-type three-way connector (82x53.3x28 mm), WFA06 Two-pin male-female connector, WULL10A0 Kit anchor bolts;

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerolo
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten