| Die gummierte Premium Plus Acrylfarbe von Lukscolor ist ein wasserfestes und elastisches Produkt von sehr hoher Technologie, das speziell entwickelt wurde, um Probleme mit Ursprung in Infiltrationen zu lösen, die durch Risse (kleine Risse von bis zu 0,3 mm) in Außenbereichen verursacht werden. Seine aktiven Komponenten machen die Wände wasserdicht, schützen sie vor dem Eindringen von außen nach innen, bieten eine hohe Beständigkeit gegen die Einwirkung von Meeresluft, Sonne und Regen und verhindern außerdem das Auftreten aller bekannten Arten von Algen und Pilzen ( Schimmel) in feuchter Umgebung. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |