Sowohl Cluster Pi mit HLO als auch Cluster Pi mit KVCOTM integrieren die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in runde Leuchten mit anspruchsvoller Optik und zeitloser, moderner Ästhetik. Cluster Pi mit Miniature Reflector Optic (MRO) integriert die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in eine Leuchte, die durch eine kreisförmige Anordnung von Lichtzellen leuchtet. Die Leuchte verfügt über
ein niedriges Profil von unter 2 Zoll und kann versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendelmontage montiert werden.
Die Leuchten haben eine niedrige Höhe von unter 2 Zoll, sind in drei Größen erhältlich – Klein (3,5 Zoll), Mittel (6,5 Zoll) und Groß (9 Zoll) – und können versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendelleuchte montiert werden.
Cluster Pi mit Miniature Reflector Optic (MRO) integriert die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in eine Leuchte, die durch eine kreisförmige Anordnung von Lichtzellen leuchtet. Die Leuchte hat ein niedriges Profil von unter 2 Zoll und kann versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendel montiert werden.
Die mittelgroßen und großen Einbaumodelle mit Miniaturreflektoroptik sind für die Aufnahme einer zentral in der kreisförmigen Anordnung positionierten Zusatzleuchte ausgelegt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |