Aus der Minear-Kollektion von Miniaturleuchten, die individuell gefertigt werden, stammt der Minear Ring. Er verfügt über eine 1/2"-Öffnung und ist in Durchmessern von 18" bis 72" erhältlich. Seine runde Formgebung ergänzt die linearen Leuchten perfekt. Der Minear Ring ist als Pendelleuchte verfügbar und eignet sich sowohl für Einzelinstallationen als auch für Gruppeninstallationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |