Die Pivot-Schiene ist ein 48-V-, 1,55-Zoll-breites lineares System, das für die hängende, versenkte oder Oberflächenmontage zur Aufnahme des Pivot ausgelegt ist
Track-Module. Mit unendlichen Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß kann sich die Pivot Track horizontal und vertikal verzweigen
Erstellen Sie eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen.
Pivot Globe bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung und die zeitlose Anziehungskraft der Kugelform. Die aus Milchglas gefertigte Leuchte wird vollständig mit unserer Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) beleuchtet, die das Licht glatt und gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und so unerwünschte Hotspots vermeidet. Erhältlich in den Durchmessern 4″, 6″ und 8″.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |