Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Google-Übersetzung,
Rim Linear kombiniert eine großzügige Umgebungsbeleuchtung mit eleganter Geometrie. Der 2 Zoll hohe extrudierte Aluminiumrahmen ist mit geschweißten Gehrungsverbindungen zu einer schmalen Doppelschienenform konstruiert, die verbunden werden kann, um durchgehende Bahnen zu schaffen, und in einer Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Farben lackiert werden kann. Der Treiber wird entweder oben oder unten entfernt installiert der Decke. Die Vierpunkt-Aufhängung ist in einer ultra-sauberen, integrierten Power-over-Cable-Option erhältlich. Rim Linear ist in fünf Größen erhältlich: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72". und 6 "X96". Die nominale Lichtleistung reicht von 1600 bis 10800 Lumen, mit einer Effizienz von bis zu 83 Lumen pro Watt. Rim ist auch in runder und quadratischer Form und mit ChromaWerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMLP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA