Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 4  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    AERA SHALO 4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Google-Übersetzung,

    Die Aera Shalo-Serie umfasst ultraflache Downlights, die speziell für Räume mit geringer Deckenhöhe entwickelt wurden. Mit nur 5 cm Tiefe bietet die Aera Shalo dieselbe optische Präzision, denselben Sehkomfort und dieselbe Wartungsfreundlichkeit unterhalb der Decke, die die gesamte Aera-Kollektion auszeichnen. Erhältlich mit 5 cm, 7,5 cm und 10 cm Öffnung, bietet sie ein einheitliches Erscheinungsbild bei verschiedenen Montagearten und Lichtverteilungen.
    Die Aera Shalo Einbauleuchte sorgt für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung mit hervorragender Blendungsbegrenzung. Ihr ausgeklügeltes optisches System gewährleistet eine gleichbleibende Lichtqualität und Strahlleistung.

    Spezifikation
    • SIZE: DIAMETER - 4", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: AeraBlend™

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerASH4RR
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeAERA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit