Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLUSTER PI, Pendant
CLUSTER PI, Pendant
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Pendant

    Google-Übersetzung,

    Sowohl Cluster Pi mit HLO als auch Cluster Pi mit KVCOTM integrieren die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in runde Leuchten mit anspruchsvoller Optik und zeitloser, moderner Ästhetik. Cluster Pi mit Miniature Reflector Optic (MRO) integriert die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in eine Leuchte, die durch eine kreisförmige Anordnung von Lichtzellen leuchtet. Die Leuchte verfügt über
    ein niedriges Profil von unter 2 Zoll und kann versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendelmontage montiert werden.

    Die Leuchten haben eine niedrige Höhe von unter 2 Zoll, sind in drei Größen erhältlich – Klein (3,5 Zoll), Mittel (6,5 Zoll) und Groß (9 Zoll) – und können versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendelleuchte montiert werden.

    Cluster Pi mit Miniature Reflector Optic (MRO) integriert die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in eine Leuchte, die durch eine kreisförmige Anordnung von Lichtzellen leuchtet. Die Leuchte hat ein niedriges Profil von unter 2 Zoll und kann versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendel montiert werden.
    Die mittelgroßen und großen Einbaumodelle mit Miniaturreflektoroptik sind für die Aufnahme einer zentral in der kreisförmigen Anordnung positionierten Zusatzleuchte ausgelegt.

    Spezifikation
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCLUPIP
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppeCluster Pendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit