Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Surface, Direct

    Google-Übersetzung,

    Aus der Minear-Kollektion von Miniaturleuchten, die individuell gefertigt werden, ist das 3/8"-Profil das kleinste der Kollektion. Es bietet eine klare Lichtlinie für detailreiche oder beengte Anwendungen. Ob Einbau- oder Aufbaumontage, es eignet sich ideal für Schreinerarbeiten, Regalböden und feine architektonische Details. Dank seiner minimalen Stellfläche liefert die Leuchte eine gleichmäßige Lichtleistung und gewährleistet gleichzeitig die präzise und kontrollierte Beleuchtung, die für die Kollektion charakteristisch ist.

    Spezifikation
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMIN03S
    • ProduktfamilieSurface
    • ProduktgruppeMinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit