Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Recessed, Direct

    Google-Übersetzung,

    Aus der Minear-Kollektion von Miniaturleuchten, die individuell gefertigt werden, vereint das 1/2"-Profil kompakte Abmessungen mit erhöhter Leistung und optischer Flexibilität. Das 1/2"-Modell ist für die Einbau- oder Aufbaumontage geeignet und auch asymmetrisch erhältlich. Es eignet sich für Anwendungen, die dezente Wandfluter, gezielte Lichtakzente oder eine größere visuelle Reichweite erfordern – und bewahrt dabei den minimalistischen Charakter.
    der Familie Minear.

    Spezifikation
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMIN05R
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeMinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit