Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant
RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant
    Lumenwerx

    RIM MINI ROUNDED SQUARE, Pendant

    Google-Übersetzung,

    Rim Mini ist Teil unserer Miniwerx-Kollektion – einer wachsenden Leuchtenserie, die für maximale Leistung bei deutlich reduzierter Bauform entwickelt wurde. Mit nur 3,2 cm Höhe und 2 cm Breite ist Rim Mini über 40 % schlanker als das Standardprofil der Rim-Kollektion und bietet dennoch die für die Rim-Kollektion typische Gestaltungsfreiheit. Sie ermöglicht eine klare, präzise Beleuchtung mit minimalem Platzbedarf und maximaler Flexibilität hinsichtlich Form, Größe und Konfiguration.

    Spezifikation
    • LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: ULO


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRIMMIRDSP
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppeRim Round
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit