Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM MINI RECTANGLE, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI RECTANGLE, Pendant

Google-Übersetzung,

Rim Mini ist Teil unserer Miniwerx-Kollektion – einer wachsenden Leuchtenserie, die für maximale Leistung bei deutlich reduzierter Bauform entwickelt wurde. Mit nur 3,2 cm Höhe und 2 cm Breite ist Rim Mini über 40 % schlanker als das Standardprofil der Rim-Kollektion und bietet dennoch die für die Rim-Kollektion typische Gestaltungsfreiheit. Sie ermöglicht eine klare, präzise Beleuchtung mit minimalem Platzbedarf und maximaler Flexibilität hinsichtlich Form, Größe und Konfiguration.

Spezifikation
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMMIREP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Round
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit