Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Google-Übersetzung,
Shell ist eine leuchtende Form, die einfach, ausgewogen und gut detailliert ist. Bemerkenswert vielseitig ergänzt Shell die allgemeine Beleuchtung in Arbeitsräumen und sorgt für funktionale Beleuchtung über Konferenztischen, in Pausen- oder Kantinenräumen und in Durchgangsbereichen. Shell Recessed kann vollständig bündig oder halb versenkt installiert werden, mit einem einstellbaren Vorsprung von bis zu 1,0 Zoll. Shell ist mit Chromawerx Duo, Sola und Solid erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSHEP-8
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeShell
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit