Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding

    Google-Übersetzung,

    Luna Triple HN 6/4×6 Yellow Poplar ist eine hochwertige, chemiefreie, thermisch modifizierte 3D-Verkleidung für Fassaden, Innenräume und dekorative Oberflächen. Das geriffelte Profil in Kombination mit der schönen natürlichen Optik der Pappel erzeugt eine edle Oberfläche in Lattenoptik.

    Gelbpappel ist für ihre außergewöhnliche Dimensionsstabilität, leichte Struktur und einfache Verarbeitbarkeit bekannt, was sie zu einer äußerst vielseitigen und praktischen Wahl für eine breite Palette von Anwendungen macht. Luna Triple wird in den USA aus verantwortungsvoll bezogener Gelbpappel geerntet und gefertigt und kombiniert die zeitlose Schönheit der Pappel mit Lunawoods Expertise in der thermischen Modifizierung. Thermisch modifizierte Gelbpappel verfügt über eine satte, gleichmäßige Farbe und eine feine Maserung mit gelegentlichen kleinen Astlöchern, die der Oberfläche eine natürliche Note verleihen. Unbehandelt entwickelt die Oberfläche im Außenbereich allmählich eine anmutige silbergraue Patina, behält aber ihre Haltbarkeit. Das Hidden-Nailing-Profil ermöglicht die Montage der Paneele ohne sichtbare Schraubenköpfe und gewährleistet so ein sauberes und nahtloses Finish. Dank seiner Stabilität und Witterungsbeständigkeit erfordert Luna Triple nur minimale Wartung und ist somit eine praktische und langlebige Wahl für modernes Design.


    Thermisch modifiziert mit 25 Jahren Erfahrung

    Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der thermischen Holzmodifizierung produziert Lunawood nachhaltige, chemiefreie Holzprodukte für moderne Architektur und Design. Der thermische Modifizierungsprozess von Lunawood verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft, indem er die Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Fäulnisresistenz verbessert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch das Material leichter, stabiler und auch für anspruchsvolle Designs geeignet wird.

    Spezifikation
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.25 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Poplar

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-triple-hn-6-4x6-yellow-poplar-cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood North America Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.25
    • Breite (Inches)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialThermoholz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit