Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alisse Keypad

Alisse Keypad

Google-Übersetzung,

Verwandeln Sie das Gewöhnliche mit einer einzigen Berührung in das Außergewöhnliche – wecken Sie die Sinne und kuratieren Sie magische Erlebnisse mit Licht als Leinwand. Die Alisse-Wandsteuerung integriert modernste Technologie und zeitloses Design, das intuitiv und vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • The HomeWorks wired Alisse keypad allows the user
    to control lights, shades /
    draperies, temperature, and third-party equipment.
    The keypad is designed to work with Lutron
    HomeWorks QSX series processors only through the
    wired QS link.
    Large buttons with backlighting make it easy to find
    and operate the keypad in low light conditions.
    Keypads are available in a variety of colors and
    finishes, with optional text or icon engraving.
    Status of active button press or scene is indicated
    through intensity of backlighting which is configurable
    through the HomeWorks software. It can also be
    programmed in the HomeWorks software to adjust
    intensity by time of day or button presses.
    The Alisse base unit is designed to allow system
    installation without exposing the keypad to potential
    damage during construction. It features a single
    programmable pushbutton for wiring validation and

    basic system control. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-alisse
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeWorks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90.2
  • Breite (mm)90.2
  • Tiefe (mm)27.6
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA