Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor

    UK Athena Wireless Processor

    Google-Übersetzung,

    Der drahtlose Athena-Prozessor ist ein an der Decke montiertes Gerät, das Clear Connect – Typ X-Geräte (wie etwa Athena-Funkknoten) mit den vorhandenen Clear Connect – Typ A-Geräten von Lutron (wie etwa Pico-Funksteuerungen und Radio Powr Savr-Sensoren) integriert.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Each wireless processor can communicate with: 

      • Clear Connect – Type X (CCX) devices (100 maximum)– Athena wireless nodes 

      • Clear Connect – Type A (CCA) devices (100 maximum)– Pico wireless controls– Radio Powr Savr occupancy / vacancy sensors (15 maximum)– Radio Powr daylight sensors (5 maximum) 

      Features 

      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). 

      • Connects to the network via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron App if connected to the Lutron cloud via an internet connection. 

      • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal (P/N 3691208) at www.lutron.com/europe for more details. 

      • For full Athena system capabilities, see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe 

      Model Available 

      • AKE-RF2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-ake-rf2
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)102.67
    • Tiefe (mm)29.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit