Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node 0–10 V-/Softswitch Power Module

Energi Savr Node 0–10 V-/Softswitch Power Module

Google-Übersetzung,

Die Energi Savr Node (ESN)-Familie ist eine Gruppe modularer

Produkte zur Steuerung von Beleuchtungslasten.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Features

    • 0-10 V- power module can be used in an Athena system.

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights.

    • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs.

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical

    contacts when loads are switched, prolonging relay life to an

    average of 1,000,000 cycles at rated load.

    • Buttons on the module provide override control.

    • LEDs on the module provide diagnostic information.

    • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and

    switching applications only.

    • Emergency contact closure input (CCI).

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the

    levels they were set to prior to a power outage.

    • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state

    if control power is lost.

    • Support for ANSI® C137.1 Standby (Electronic Off) Mode.

    • Evaluated by UL® for use in emergency lighting systems in

    accordance with UL924 when paired with a LUT-ELI-3PH

    (UL® file E234628).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-athena-qsn-4t20-d-qsn-4s20-d
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeAthena
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.53
  • Breite (Inches)8.5
  • Tiefe (Inches)2.38
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit