Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legacy Panel Interface for Athena

Legacy Panel Interface for Athena

Google-Übersetzung,

Die Legacy-Panel-Schnittstelle für Athena bietet eine Schnittstelle für

Dimmmodule, Schaltmodule und Dimmerkarten für

Kommunizieren Sie über den QS-Link.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-athena-ua-cs-lx
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeAthena
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.75
  • Breite (Inches)3.43
  • Tiefe (Inches)1.9
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA