Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

    HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

    Google-Übersetzung,

    HomeWorks RF Maestro-Ortssteuerstelle

    funktionieren ähnlich wie Standard-Dimmer und

    Schalter, kann aber als Teil eines gesteuert werden

    Lichtsteuerungssystem. Lokale Beleuchtungssteuerung

    sind nützlich an Orten, an denen einzelne Stromkreise aus

    Beleuchtung gedimmt oder geschaltet werden soll. Lokal

    Lüftergeschwindigkeitssteuerungen sind an Orten nützlich

    wo die Steuerung eines einzelnen Deckenventilators ist

    erforderlich.

    HomeWorks RF Maestro-Dimmer enthalten

    erweiterte Funktionen wie Ein-/Ausblenden,

    verzögertes langes Fade-to-off und schnelles full-on.

    HomeWorks RF Maestro-Lokalsteuerungen enthalten

    einen von vorne zugänglichen Serviceschalter (FASS) für

    sicherer Lampenwechsel. HomeWorks-RF

    Maestro-Ortssteuerstelle einpolig einbauen bzw

    standortübergreifende Anwendungen. Fernbedienung

    Dimmer / Schalter sind für die Multilocation-Steuerung verfügbar.

    Verwenden Sie Lutron Nova T* Wandanschlussfelder. Wandplatten sind

    separat erhältlich. Lutron Nova T* Wandanschlussfelder

    ohne sichtbare Befestigungsmittel aufschnappen.

    HomeWorks RF Maestro-Ortssteuerstelle

    Farbwechsel-Kits unterstützen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Model Numbers

      Dimmers

      HQRA-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRA-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRA-6ND-XX 600 W Neutral-Wire Dimmer

      HQRA-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRA-10ND-XX 1000 W Neutral-Wire Dimmer

      HQRA-6NA-XX 600 W Neutral Phase-Adaptive Dimmer

      HQRA-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRA-PRO-XX 250 W (CFL/LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or

      400 VA MLV Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRA-8ANS-XX Neutral-Wire Electronic Switch

      HQRA-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRA-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQA-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQA-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQA-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQA-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RKA-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RKA-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RKA-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RKA-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RKA-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL/LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      product specifications 369694g 02.11.20

      3

      Customer Assistance:

      www.lutron.com/support 1.844.LUTRON1 (U.S.A./Canada)

      HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

      Specifications

      Model Numbers Dimmer: HQRA-6CL, HQRA-6D, HQRA-6ND, HQRA-10D, HQRA-10ND,

      HQRA-6NA, HQRA-F6AN-DV, HQRA-PRO

      Switch: HQRA-8ANS, HQRA-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRA-2ANF

      Remote: HQA-RD, HQA-RS, HQA-RD-277, HQA-RS-277

      Color Change Kits: RKA-D, RKA-S, RKA-AD, RKA-AS, RKA-F

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      ULR, CSA (all except -6CL, -6NA, and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, and -PRO only),

      NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90%

      humidity, non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in

      accordance with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in

      Low-Voltage AC Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its

      previous state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 31⁄2 in (89 mm) deep recommended, 21⁄4 in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277)

      with dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or

      -RS/-RS-277 may be used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-homeworks-architectural-rf-maestro-local-controls
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeworks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.56
    • Breite (Inches)2.75
    • Tiefe (Inches)1.38
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit