Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls

    RF Sunnata Local Controls

    Google-Übersetzung,

    Die lokalen HomeWorks Sunnata-Steuerungen funktionieren ähnlich wie Standarddimmer und -schalter, können aber als Teil eines Lichtsteuerungssystems gesteuert werden. Lokale Lichtsteuerungen sind an Orten nützlich, an denen einzelne Lichtkreise gedimmt oder geschaltet werden müssen. HomeWorks Sunnata-Dimmer und Begleitdimmer verfügen über erweiterte Funktionen wie Ein-/Ausblenden, verzögertes langes Ausblenden und schnelles vollständiges Einschalten. Die lokalen HomeWorks Sunnata-Dimmersteuerungen umfassen ein Suchlicht, das das Auffinden der Steuerungen bei Nacht erleichtert. Die lokalen HomeWorks Sunnata-Steuerungen können in einpoligen oder Mehrstellenanwendungen installiert werden (Lüftersteuerung ist nur einpolig). Für die Mehrstellensteuerung müssen Sunnata-Begleitdimmer und Begleitschalter verwendet werden. Die lokalen HomeWorks Sunnata-Steuerungen umfassen einen von vorne zugänglichen Serviceschalter (FASS) für den sicheren Austausch von Glühbirnen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Dimmer and Companion Dimmer 

      • Pressing the top of the button, lights fade ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights fade OFF. On 

      • Anytime - Double tap the top of the button, lights fade rapidly to full brightness. Light Bar Off 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed long fade to OFF (30 second delay). 

      • Light levels can be fine-tuned by touching your finger to the light bar and sliding your finger up or down until the desired light level is reached. 

      • Neutral is required. (Dimmer only) 

      Switch and Companion Switch 

      • Pressing the top of the button, lights or motors turn ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights or motors turn OFF. 

      • Neutral is required. (Switch only) 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed Off (30 second delay). 

      Fan Controls 

      • Pressing the ON button, the fan goes to the previous speed. Pressing the OFF button turns the fan off. 

      • Double-tapping anytime, the fan goes to high speed. 

      • Fan speed can be adjusted by touching the light bar for one of the four speeds. 

      • Neutral is required. 

      • AC fan only. 

      • Use to control one paddle-type ceiling fan. 

      • Not for use with DC motor fans or fans with remote controls. 

      • Not for use with bathroom or kitchen exhaust-type fans. 

      • Not for use with Wi-Fi only fans. 

      • Not for use to control lighting loads on a fan.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-homeworks-hrst
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeworks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.13
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit