Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    Google-Übersetzung,

    Die DIN-Schienen-Nachrüst-Unterplatte ist für die Aufnahme von Lutron ausgelegt

    DIN-Leistungsmodule (DPMs) und Montage in ein vorhandenes

    LiteTouch-Gehäuse. Es können die kompatiblen DPMs verwendet werden

    um mehrere Lasttypen zu steuern, um sie an Größe, Beleuchtungsplan usw. anzupassen.

    und Konzeption eines Projekts.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Features

      • Retrofit subplate comes with a DIN mounting plate

      for up to 8 DPMs, panel cover, QS wire landing

      board (QS-WLB) and QS link wiring harness

      (PDW-QS-8) for easy installation.

      • Subplates come ready to install DPMs (sold separately).

      • Subplate can house these DPMs:

      – LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D

      – LQSE-4T5-120-D – LQSE-4A5-120-D

      – LQSE-2HDC-D

      • Note: Reference the specification for each DPM to

      ensure proper application. See Lutron application note

      #817 (P/N 048817) at www.lutron.com for a list of

      LiteTouch modules and recommended Lutron DPMs.

      • Note: Modules not included in the list above should

      not be installed on the subplate and should be installed

      within a separate Lutron DIN enclosure.

      • Used exclusively with the LiteTouch four-module

      enclosure: 37 in H x 20 in W x 4 in D

      (940 mm H x 508 mm W x 102 mm D)

      • Can be used in HomeWorks systems.

      • Extensively tested to ensure optimal thermal performance

      with maximum load in 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

      ambient environment.

      • Allows for field wiring to remain intact to reduce

      installation time.

      • Rated for 120 V~ applications.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-homeworks-hwr-pd-8-120ft
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.5
    • Breite (Inches)14.36
    • Tiefe (Inches)1.93
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA