Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

HomeWorks PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

Google-Übersetzung,
Die Familie der DIN-Leistungsmodule (DPM) ist eine Gruppe modularer Produkte zur Steuerung von Beleuchtungslasten und Motorlasten.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • • PRO LED+ Phase Adaptive Power Modules can be used in a HomeWorks system using a QSX processor. • Includes QS link for seamless integration of lights and controls. • An auto-detect mode is available to detect and configure forward-phase or reverse-phase (leading-edge or trailing-edge) dimming for incandescent/halogen, electronic/magnetic lowvoltage and neon/cold cathode light sources. • A locked forward-phase or reverse-phase (leadingedge or trailing-edge) mode is available. • Controls dimmable LED loads. Refer to www.lutron.com/ledtool for compatibility with dimmable LED light sources. • RTISS technology compensates for incoming mains voltage variations such as changes in Root Mean Square (RMS) voltage, frequency shifts (up to ± 2% change in frequency /second), harmonics and line noise. • RTISS-TE technology allows for true instantaneous voltage compensation for incoming mains voltage variations. Only operates in reverse-phase (trailingedge) when "voltage-comp." is enabled. • RTISS-ICM technology is able to withstand highinrush LEDs, bulb blowouts, and direct shorts. • Provides air gap off (when all zones are off). • Integral protection for common temporary over-current and over-voltage conditions. • LEDs on the module provide diagnostic information.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-homeworks-lqse-4a5-230-d
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeWorks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)216
  • Tiefe (mm)76
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit