Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Link to QS Link Translator

Panel Link to QS Link Translator

Google-Übersetzung,

Der Panel-Link zum QS-Link-Übersetzer bietet eine Schnittstelle

für ältere Remote-Power-Module und

Platten in Spezifikationsqualität.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Features

    • Panel link translator is compatible with the HomeWorks

    QSX system.

    • Includes QS link for integration and control of most

    legacy dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each module interface and

    specification-grade panel interface.1

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch

    legs.

    • Supports manual override.

    • Power failure memory automatically returns the switch

    legs to the levels they were set to prior to a power

    outage.

    • Enables existing HomeWorks Illumination, HomeWorks

    Interactive, and HomeWorks QS installations with

    legacy panels to be upgraded to HomeWorks QSX.1,2,3

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-hq-mi-lx-homeworks
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeworks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.75
  • Breite (Inches)3.43
  • Tiefe (Inches)1.9
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit