Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    Google-Übersetzung,
    Der HomeWorks® QS-Prozessor ermöglicht die Steuerung und Kommunikation mit den HomeWorks® QS-Systemkomponenten. Die Ethernet-Verbindungen ermöglichen die Kommunikation mit der HomeWorks® QS-Software, die Integration mit Drittsystemen und die Kommunikation zwischen mehreren Prozessoren. HomeWorks® QS-Prozessoren können entweder über Standardnetzwerke oder über Ad-hoc-Netzwerke verbunden werden. Alle Prozessoren in einem Projekt müssen mit einem einzigen Netzwerk verbunden sein. Die HomeWorks® QS-Software und alle Integrationsgeräte müssen mit demselben Netzwerk wie die Prozessoren verbunden sein. Der Prozessor wird über das Netzteil QSPS-DH-1-75 oder QSPS-DH-1-60 mit Strom versorgt. Sehen Sie in der HomeWorks® QS-Software nach, um die Leistungsanforderungen für die Verbindung zu bestimmen. Der HomeWorks® QS-Prozessor kann in einem HQ-LV21-, L-LV21-, L-LV14- oder PNL-8-Gehäuse installiert werden.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-hqp6-homeworks
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)4.25
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit