Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks QSX Processor
HomeWorks QSX Processor
HomeWorks QSX Processor

    HomeWorks QSX Processor

    Google-Übersetzung,
    Der HomeWorks-QSX-Prozessor 1 stellt die Steuerung und Kommunikation mit den HomeWorks-Systemkomponenten bereit. Die Ethernet-Verbindungen ermöglichen die Kommunikation mit der HomeWorks-Designersoftware, die Integration mit Systemen von Drittanbietern und die Kommunikation zwischen mehreren Prozessoren. HomeWorks QSX-Prozessoren können entweder über einen Ethernet-Hub/Switch oder -Router oder über Ethernet direkt von einem PC an den/die Prozessor(en) angeschlossen werden. Clear Connect – Typ-X-Gateways können nicht direkt mit dem Ethernet-Anschluss eines HomeWorks QSX-Prozessors verbunden werden. Einzelheiten siehe Seite 5. Alle Prozessoren in einem Projekt müssen mit einem einzigen Netzwerk verbunden sein. Die HomeWorks Designer-Software und alle Integrationsgeräte müssen mit demselben Netzwerk wie die Prozessoren verbunden sein. Der HomeWorks QSX-Prozessor ist erforderlich, wenn das Clear Connect - Type X Gateway zur Steuerung von Ketra-Lichtquellen in Wohngebieten verwendet wird. Siehe Lutron-Spezifikationsvorlage 3691128 unter www.lutron. com für die vollständigen Details zu Clear Connect - Type X Gateway. Der Prozessor wird über das Netzteil QSPS-DH-1-75-H mit Strom versorgt. Sehen Sie in der HomeWorks Designer-Software nach, um die Stromanforderungen für die Verbindung zu bestimmen. Der QSX-Prozessor kann in einer HQ-LV21-, L-LV21-, L-LV14- oder PDx-Zentrale installiert werden.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Model Number HQP7-1; HQP7-2; HQP7-MDU-1; HQP7-MDU-2
      Power Processor (P): 24–36 V- 250 mA
      Links (L1 / L2): 24–36 V- 2 A per link
      Typical Power
      Consumption
      4.2 W; 8 Power Draw Units (PDUs)
      Test conditions: Two Ethernet links connected, both device links in use
      Regulatory Approvals cULus, NOM
      Environment Indoor use only. 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,
      non-condensing
      Heat Generated 15 BTU/hr — typical
      (24 BTU/hr with 2 links at 2 A each output)
      Cooling Method Passive Cooling
      Power Failure Memory System data stored in non-volatile memory. Timeclock retention for 10 years
      Internal Timeclock ±1 minute per year
      Miswire Protection All terminal block inputs are over-voltage and miswire protected against wire
      reversals and shorts
      Low-Voltage Link
      Wire Type
      Two pair — one pair 18 AWG (0.75 mm2), one pair 18 to 22 AWG
      (0.34 to 0.75 mm2) twisted shielded — IEC PELV / NEC® Class 2 cable
      Low-Voltage Power
      Wire Type
      18 AWG (0.75 mm2)
      Communications Ethernet, RS485 (QS, RF)
      Link Capacities HomeWorks QS Wired Device Link 99 devices/512 zones
      HomeWorks Clear Connect - Type A Link 99 devices/100 zones
      ESD Protection Meets or exceeds the IEC 61000-4-2 standard
      Surge Protection Meets or exceeds ANSI/IEEE C62.41 standard
      Mounting Mounts in HQ-LV21, L-LV14, L-LV21, or PDx- control panel
      Dimensions With terminal blocks (as shown): 4.25 in (108 mm) x 3.94 in (100 mm)
      Without terminal blocks: 4.25 in (108 mm) x 3.54 in (90 mm)
      Connections 4-pin removable terminal blocks. 1 for HQP7-1, 2 for HQP7-2.
      One 4-pin removable terminal block* for Power Input.
      Two RJ45 standard Ethernet connections.
      *Each terminal will accept up to two 18 AWG (0.75 mm2) wires.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-hqp7
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeworks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.94
    • Breite (Inches)4.25
    • Tiefe (Inches)2.38
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit