Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketra D3 Round Adjustable Downlight

Ketra D3 Round Adjustable Downlight

Google-Übersetzung,
Das Einbau-Downlight von Ketra bietet feste, verstellbare und Wall-Wash-Optionen, die den Standard für erstklassige architektonische Downlights erhöhen. Erleben Sie dynamisches natürliches Licht, eine grenzenlose Auswahl an Weiß- und Farbtönen – und ein flexibles, drahtloses Steuerungssystem, mit dem Sie individuelle Designs erstellen können, wenn sich Ihr Raum weiterentwickelt.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • D3 Adjustable, Round

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families and

    over each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 adjustable downlight features low-profile
    housing, wireless communication, and field-replaceable
    optics and electronics. With a wealth of trim and
    optic accessories, the D3 is ideal for a large variety of
    applications. The D3 family is fully Title 24 JA8 compliant
    and is equipped with Ketra’s full suite of unique solutions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ketra-d3-round-adj
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
  • ProduktgruppeKetra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit