Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketra D4R Retrofit Downlight

Ketra D4R Retrofit Downlight

Google-Übersetzung,

Das nachrüstbare Downlight D4R von Ketra ist eine elegante Downlight-Lösung mit einer 4-Zoll-Blende. Mit vor Ort einstellbarem Regress und IC-zertifiziertem Gehäuse unterstützt der D4R eine Vielzahl von Deckentypen, einschließlich 2x6-Balken. Jede Einheit reagiert auf drahtlose Steuerung und ist über die beiliegende Software von Ketra individuell adressierbar. Der D4R ist mit der vollständigen Lösungssuite von Ketra ausgestattet:

  • High Def-Palette – deckt eine breite Palette von 16,7 Millionen Farben ab, darunter Pastelle, gesättigte Farben und Weißtöne mit hohem CRI von 1.400 K bis 10.000 K.
  • Dynamisches Spektrum – stimmt die Energiemenge über das sichtbare Spektrum präzise ab, um natürliches Licht, natürliches Dimmen und Lebendigkeit zu erzeugen.
  • TruBeam – erzeugt einheitliche Farbe über jeden verfügbaren Abstrahlwinkel.
  • Color Lock – behält Ihren gewünschten Farbpunkt bei einer MacAdam-Ellipse in einem Schritt bei allen Ketra-Produktfamilien und über die Lebensdauer jedes Produkts hinweg bei.

Neues Steuerungssystem verfügbar: Ketras D4 Retrofit Downlight verwendet jetzt Lutrons drahtlose Clear Connect Type X-Technologie, um sich vollständig in Lutrons kommerzielle und private Steuerungssysteme, Athena und HomeWorks zu integrieren.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • D4 Retrofit Downlight

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families

    and over each product’s lifetime.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-ketra-d4r
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Non Directional
  • ProduktgruppeKetra
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit