Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultrasonic Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

Ultrasonic Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

Google-Übersetzung,
Die Deckensensoren der Serie LOS-C bieten eine breite Palette an Technologien und können entweder in Lutron-Systeme integriert werden (kein Netzteil erforderlich) oder als eigenständige Steuerungen mit einem Lutron-Netzteil fungieren. Die Ultraschallsensoren haben eine hervorragende Erkennung kleinerer Bewegungen, wie z. B. das Tippen auf einer Tastatur. Die passiven Infrarotsensoren bieten Immunität gegen Fehlauslösungen und sind besser für größere Bewegungen geeignet. Die Dual-Technologie-Versionen kombinieren beide Funktionen, um optimale Energieeinsparungen und Belegungserkennung zu bieten. Alle LOS-C-Sensoren verfügen über eine selbstadaptive Technologie, die manuelle Anpassungen überflüssig macht. Nach korrekter Montage passen die Sensoren Empfindlichkeit und Timing automatisch an, um falsche Aus- und Einschaltzustände zu verhindern. Um andere Gebäudesysteme wie HVAC oder Sicherheitssysteme zu steuern, verwenden Sie die „R“-Modelle, die einen zusätzlichen Trockenkontaktverschluss bieten.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 500 ft² | 1000 ft² | 2000 ft²
    Height 1.4"
    Voltage 24 V
    Width 4.5"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-los-cus
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeLOS-C Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)1.4
  • Breite (Inches)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit