Mit dem Lumaris-Lichtband wird die Szenensteuerung auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet eine einfache und nahtlose Möglichkeit, Lutron-Netzwerk-Heimprojekte mit einstellbarer weißer Akzentbeleuchtung zu ergänzen.
Das Lumaris-Lichtband basiert auf der äußerst zuverlässigen drahtlosen Technologie Lutron Clear Connect–Type X und ist eine native Komponente der Lutron-Plattform, einschließlich Steuerung, Apps, Programmiersoftware und Lutron Connect Cloud-Diensten.
Eine komplette Lumaris-LED-Bandlösung besteht aus vor Ort zuschneidbarem, dimmbarem weißen LED-Band, einem Funkcontroller mit integrierten LED-Treibern, hochzuverlässigen Steckverbindern, einem speziellen Kabelsatz und einem Netzteil. Aluminium-Montageschienen und Linsen für das LED-Band sind separat erhältlich.
Eine fernmontierbare, festverdrahtete 96-W-Stromschnittstelle ist verfügbar, um bis zu drei drahtlose Controller und 15 m (48 ft) LED-Band mit Strom zu versorgen.
Kontaktieren Sie Lutron Electronics
AnmeldenVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |